n° de catalogue : CPO-A-125-5-48
Description: TUBE THERMO MINCE ADH VERT 1/8 PO
CUP: 786210915111
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Tube thermorétractable vert à paroi mince enduite d"adhésif. Calibre de câble ordinaire #24 - #30 AWG. Longueur 4 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Tubes et isolants thermorétractables |
Spécifications
Coefficient de rétraction |
3:1 |
Rigidité diélectrique |
600 V/Mil (24kV/mm) |
Résistivité volumique |
1016 ohm-cm |
Couleur |
Vert |
Classifications
Marque de produit |
Shrink-Kon |
Dimensions
Épaisseur |
mince |
Longueur |
4 ft , 1.22 m |