text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CPO-A-125-4-48

Description:  TUBE THERMO MINCE ADH JAUNE 1/8 PO

CUP: 786210915104

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Tube thermorétractable jaune à paroi mince enduite d"adhésif. Calibre de câble ordinaire #24 - #30 AWG. Longueur 4 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Spécifications

Coefficient de rétraction

3:1

Rigidité diélectrique

600 V/Mil (24kV/mm)

Résistivité volumique

1016 ohm-cm

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Dimensions

Épaisseur

mince

Longueur

4 ft , 1.22 m