text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CPO-A-1000-2-48

Description:  TUBE THERMO MINCE ADH ROUGE 1 PO

CUP: 786210819358

Tube thermorétractable rouge à paroi mince enduite d"adhésif 1 pouce. Longueur 4 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Spécifications

Coefficient de rétraction

3:1

Rigidité diélectrique

600 V/Mil (24kV/mm)

Résistivité volumique

1016 ohm-cm

Cote d'inflammabilité

Flame Retardant

Absorption d'eau

0.20 %

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Dimensions

Longueur

4 ft , 1.22 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici