text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CPO-187-6-6

Description:  TUBE THERMORET MINCE CAL 14- 22

CUP: 786210306766

Tube thermorétractable bleu à paroi mince. Calilbre de câble ordinaire #14 - #22. 6 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Spécifications

Coefficient de rétraction

2:1

Rigidité diélectrique

600 V/Mil (24kV/mm)

Résistivité volumique

1016 ohm-cm

Cote d'inflammabilité

Flame Retardant

Absorption d'eau

0.20 %

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Dimensions

Épaisseur

mince

Longueur

0.187 in , 4.76 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici