text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CPLG-050-V2

Description:  COUPLEUR CONDUIT PCV 1/2 PO

CUP: 34481023494

Fabriqué ou assemblé au Canada. Coudes et raccords non métalliques Carlon. La gamme la plus complète de coudes et de raccords non métalliques de l'industrie électrique, avec des produits conçus pour une utilisation au-dessus et au-dessous du sol.

Coupleur en PVC gris Schedule 40. Grosseur nominale 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Pour joindre deux morceaux de conduit en PVC Schedule 40.
  • PVC gris.

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E137781, CSA AP58382

Dimensions

Grosseur de manchon

1/2 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant