text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CPL 750 N

n° de catalogue : CPL750N

Description:  BIMET COMP LUG 2HOLE ASCR 700

CUP: 783786548064

Bi-Metallic Compression Lug, Two-Hole NEMA Pad, Pad 3.000 inch x 1.500 inch wide. Bolt Holes .562 inch Diameter - Conductor Size 700-750 kcmil, 636 (24/7) (26/7) ACSR. Dies 140H, 301, 342, 724, 1 1/2. Oxide Inhibiting Compound, Sealant, Yellow Cap. For ACSR or Aluminum Conductors.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Aluminum Barrel Provides High Strength
  • Tin-Plated Copper Pad Provides High Conductivity and Corrosion Resistance
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Bimétallique

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Body Length 5.250 Inches x 1.594 inch diameter. Pad 3.00 inch x 1.500 inch wide

Calibre de fils

700 to 750 kcmil , 636 (24/7, 26/7) ACSR kcmil