Alternate Catalog No. : CPL 600 N
n° de catalogue : CPL600N
Description: BIMET COMP LUG 2HOLE ASCR 556.5
CUP: 783786714452
Cosse bimétallique à deux trous. Calibre 556,5 ACSR, 600 aluminium toronné. Grosseur de boulon 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Aluminum Barrel Provides High Strength
- Tin-Plated Copper Pad Provides High Conductivity and Corrosion Resistance
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs de fils |
|
Caractéristiques spéciales |
Tin Plated Copper Pad, 1-3/4 inch Spacing, 9/16 inch Diameter Holes |
Spécifications
|
Connexion |
Compression |
|
Matériau |
Pad Copper, Barrel Aluminum |
|
Fini |
Tin Plated Pad |
|
Isolation |
nu |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
|
Calibre de fils |
556.5 ACSR kcmil , 600 AL kcmil |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |