text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CPL6-B

Description:  PVC CTD COND CPLG 6IN STL LBLUE

CUP: 704508362874

Coupleur de conduit à revêtement de PVC, 6 pouces (155 millimètres) de diamètre, longueur minimum du métal de 3,44 pouces (87,29 millimètres), longueur minimum totale incluant le manchon 7,44 pouces (188,89 millimètres), filetage cylindrique, manchons d’imperméabilisation à pression, filets et intérieur revêtus d’uréthane bleu, en acier galvanisé, bleu
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Nominal .002 inch (2 mil) blue urethane coating on interior and exterior
  • Minimum .040 inch (40 mil) PVC coating is bonded to the exterior
  • Straight threads (NPS)
  • Molded ribs on outer coating for easy installation, up to and including 4 inch
  • Pressure sealing sleeves protect your connection

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Pressure-Sealing Sleeves Protect Your Connection

Application

Corrosion-Protected Connections for Conduit Sections

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Bleu pâle

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur nominale

6 in , 155 mm

Longueur

7.44 in , 188.89 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici