Alternate Catalog No. : CPL 556 N
n° de catalogue : CPL556N
Description: BIMETALLIC COMPRESSION CONNECTOR
CUP: 783786347988
Bi-Metallic Lugs, two-hole, ACSR 477, Aluminum Stranded 396.500-556.5, bolt size 1/2.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Aluminum Barrel Provides High Strength
- Tin-Plated Copper Pad Provides High Conductivity and Corrosion Resistance
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Tin Plated Copper Pad, 1-3/4 inch Spacing, 9/16 inch Diameter Holes |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Pad Copper, Barrel Aluminum |
Fini |
Tin Plated Pad |
Isolation |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Calibre de fils |
477 ACSR kcmil , 500 to 556.5 AL kcmil |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |