text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CPL4-GN

Description:  PVC CTD COND CPLG 4IN STL GREEN

CUP: 704508028503

Coupleur de conduit à revêtement de PVC, 4 pouces (103 millimètres) de diamètre, longueur minimum du métal de 3,19 pouces (80,97 millimètres), longueur minimum totale incluant le manchon 7,19 pouces (182,57 millimètres), filetage cylindrique, manchons d’imperméabilisation à pression, filets et intérieur revêtus d’uréthane bleu, en acier galvanisé, vert
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Nominal .002 inch (2 mil) blue urethane coating on interior and exterior
  • Minimum .040 inch (40 mil) PVC coating is bonded to the exterior
  • Straight threads (NPS)
  • Molded ribs on outer coating for easy installation, up to and including 4 inch
  • Pressure sealing sleeves protect your connection

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Pressure-Sealing Sleeves Protect Your Connection

Application

Corrosion-Protected Connections for Conduit Sections

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Vert

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur nominale

4 in , 103 mm

Longueur

7.19 in , 182.57 mm