n° de catalogue : CPL4-B
Description: PVC CTD COND CPLG 4IN STL LBLUE
CUP: 704508362737
Coupleur de conduit à revêtement de PVC, 4 pouces (103 millimètres) de diamètre, longueur minimum du métal de 3,19 pouces (80,97 millimètres), longueur minimum totale incluant le manchon 7,19 pouces (182,57 millimètres), filetage cylindrique, manchons d’imperméabilisation à pression, filets et intérieur revêtus d’uréthane bleu, en acier galvanisé, bleu
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Nominal .002 inch (2 mil) blue urethane coating on interior and exterior
- Minimum .040 inch (40 mil) PVC coating is bonded to the exterior
- Straight threads (NPS)
- Molded ribs on outer coating for easy installation, up to and including 4 inch
- Pressure sealing sleeves protect your connection
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Pressure-Sealing Sleeves Protect Your Connection |
Application |
Corrosion-Protected Connections for Conduit Sections |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Bleu pâle |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur nominale |
4 in , 103 mm |
Longueur |
7.19 in , 182.57 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |