text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CPL 4-48

n° de catalogue : CPL4-48

Description:  BI METALLIC LUG 1 HOLE BOLT 1/2

CUP: 783786714445

Cosse bimétallique à un trou. Calibre #4 ACSR, #4 aluminium toronné. Grosseur de boulon 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Aluminum Barrel Provides High Strength
  • Tin-Plated Copper Pad Provides High Conductivity and Corrosion Resistance
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Tin Plated Copper Pad, 9/16 inch Diameter Hole

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Pad Copper, Barrel Aluminum

Fini

Tin Plated Pad

Isolation

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

#4 ACSR AWG , #4 AL AWG

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici