text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CPL3SA-R

Description:  PVC CTD COND CPLG 3IN ALUM RED

CUP: 704508362720

PVC Coated Conduit Coupling, 3 Inch/78 Metric Coupling Size, 3.03 Inch/76.98 Millimeters Minimum Length of Metal, 7.03 Inch/178.58 Millimeters Total Minimum Length Including Sleeve, Straight Threads, Pressure Sealing Sleeves, Blue Urethane Coating on Interior and Threads, Aluminum, Red
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Pressure-Sealing Sleeves Protect Your Connection

Application

Corrosion-Protected Connections for Conduit Sections

Spécifications

Matériau

Aluminium

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur nominale

3 in , 78 mm

Longueur

7.03 in , 178.58 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici