text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CPL 350 N

n° de catalogue : CPL350N

Description:  BIMET COMP LUG 2HOLE ASCR 336.4

CUP: 783786714421

Cosse bimétallique à deux trous. Calibre 336,4 ACSR, 336,4-350 aluminium toronné. Grosseur de boulon 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Aluminum Barrel Provides High Strength
  • Tin-Plated Copper Pad Provides High Conductivity and Corrosion Resistance
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Tin Plated Copper Pad, 1-3/4 inch Spacing, 9/16 inch Diameter Holes

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Pad Copper, Barrel Aluminum

Fini

Tin Plated Pad

Isolation

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

336.4 ACSR kcmil , 336.4 to 350 AL kcmil

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici