text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CPL3-W

Description:  PVC CTD COND CPLG 3IN STL WHITE

CUP: 704508362645

PVC Coated Conduit Coupling, 3 Inch/78 Metric Coupling Size, 3.03 Inch/76.98 Millimeters Minimum Length of Metal, 7.03 Inch/178.58 Millimeters Total Minimum Length Including Sleeve, Straight Threads, Pressure Sealing Sleeves, Blue Urethane Coating on Interior and Threads, Galvanized Rigid Steel, White
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Pressure-Sealing Sleeves Protect Your Connection

Application

Corrosion-Protected Connections for Conduit Sections

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur nominale

3 in , 78 mm

Longueur

7.03 in , 178.58 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici