n° de catalogue : CPL3/4-G
Description: COUPLEUR OCAL 3/4 PO GRIS
CUP: 704508362553
Coupleur de conduit à revêtement de PVC, 3/4 pouce (21 millimètres) de diamètre, longueur minimum du métal de 1,53 pouce (38,91 millimètres), longueur minimum totale incluant le manchon 3,75 pouces (95,25 millimètres), filetage cylindrique, manchons d’imperméabilisation à pression, filets et intérieur revêtus d’uréthane bleu, en acier galvanisé, gris
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Nominal .002 inch (2 mil) blue urethane coating on interior and exterior
- Minimum .040 inch (40 mil) PVC coating is bonded to the exterior
- Straight threads (NPS)
- Molded ribs on outer coating for easy installation, up to and including 4 inch
- Pressure sealing sleeves protect your connection
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Pressure-Sealing Sleeves Protect Your Connection |
Application |
Corrosion-Protected Connections for Conduit Sections |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 in , 21 mm |
Longueur |
3.75 in , 95.25 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |