text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CPL2SA-G

Description:  COUPLEUR 2 PO GRIS.

CUP: 704508362522

Coupleur de conduit à revêtement de PVC, 2 pouces (53 millimètres) de diamètre, longueur minimum du métal de 1,94 pouce (49,19 millimètres), longueur minimum totale incluant le manchon 5,94 pouces (150,79 millimètres), filetage cylindrique, manchons d’imperméabilisation à pression, filets et intérieur revêtus d’uréthane bleu, en aluminium, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Nominal .002 inch (2 mil) blue urethane coating on interior and exterior
  • Minimum .040 inch (40 mil) PVC coating is bonded to the exterior
  • Straight threads (NPS)
  • Molded ribs on outer coating for easy installation, up to and including 4 inch
  • Pressure sealing sleeves protect your connection

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Pressure-Sealing Sleeves Protect Your Connection

Application

Corrosion-Protected Connections for Conduit Sections

Spécifications

Matériau

Aluminium

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur nominale

2 in , 53 mm

Longueur

5.94 in , 150.79 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici