text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CPL 2 N

n° de catalogue : CPL2N

Description:  BIMET COMP LUG 2HOLE ASCR No2

CUP: 783786547494

Bi-Metallic Compression Lug, Two-Hole NEMA Pad, Bolt Hole 1/2 Inch - Conductor Size #2 ACSR - #2 Aluminum.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Aluminum Barrel Provides High Strength
  • Tin-Plated Copper Pad Provides High Conductivity and Corrosion Resistance
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Tin Plated Copper Pad, 1-3/4 inch Spacing, 9/16 inch Diameter Holes

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Pad Copper, Barrel Aluminum

Fini

Tin Plated Pad

Isolation

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

#2 ACSR AWG , #2 Aluminum AWG

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici