n° de catalogue : CPL21/2SA-R
Description: PVC CTD COND CPLG 2-1/2IN ALUM RED
CUP: 704508362508
PVC Coated Conduit Coupling, 2-1/2 Inch/63 Metric Coupling Size, 2.88 Inch/73.10 Millimeters Minimum Length of Metal, 6.88 Inch/174.70 Millimeters Total Minimum Length Including Sleeve, Straight Threads, Pressure Sealing Sleeves, Blue Urethane Coating on Interior and Threads, Aluminum, Red
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Pressure-Sealing Sleeves Protect Your Connection |
Application |
Corrosion-Protected Connections for Conduit Sections |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Rouge |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur nominale |
2-1/2 in , 63 mm |
Longueur |
6.88 in , 174.7 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |