n° de catalogue : CPL2-W
Description: PVC CTD COND CPLG 2IN RGD STL WHITE
CUP: 704508362430
PVC Coated Conduit Coupling, 2 Inch/53 Metric Coupling Size, 1.94 Inch/49.19 Millimeters Minimum Length of Metal, 5.94 Inch/150.79 Millimeters Total Minimum Length Including Sleeve, Straight Threads, Pressure Sealing Sleeves, Blue Urethane Coating on Interior and Threads, Galvanized Rigid Steel, White
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Pressure-Sealing Sleeves Protect Your Connection |
Application |
Corrosion-Protected Connections for Conduit Sections |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Blanc |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur nominale |
2 in , 53 mm |
Longueur |
5.94 in , 150.79 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |