n° de catalogue : CPL2-LG
Description: PVC CTD COND CPLG 2IN RGD STL LGRAY
CUP: 704508010331
Coupleur de conduit à revêtement de PVC, 2 pouces (53 millimètres) de diamètre, longueur minimum du métal de 1,94 pouce (49,19 millimètres), longueur minimum totale incluant le manchon 5,94 pouces (150,79 millimètres), filetage cylindrique, manchons d’imperméabilisation à pression, filets et intérieur revêtus d’uréthane bleu, en acier galvanisé, gris pâle
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Nominal .002 inch (2 mil) blue urethane coating on interior and exterior
- Minimum .040 inch (40 mil) PVC coating is bonded to the exterior
- Straight threads (NPS)
- Molded ribs on outer coating for easy installation, up to and including 4 inch
- Pressure sealing sleeves protect your connection
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Pressure-Sealing Sleeves Protect Your Connection |
Application |
Corrosion-Protected Connections for Conduit Sections |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur nominale |
2 in , 53 mm |
Longueur |
5.94 in , 150.79 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |