n° de catalogue : CPL11/4SA-R
Description: PVC CTD COND CPLG 1-1/4IN ALUM RED
CUP: 704508362362
PVC Coated Conduit Coupling, 1-1/4 Inch/35 Metric Coupling Size, 1.91 Inch/48.41 Millimeters Minimum Length of Metal, 5.50 Inch/139.70 Millimeters Total Minimum Length Including Sleeve, Straight Threads, Pressure Sealing Sleeves, Blue Urethane Coating on Interior and Threads, Aluminum, Red
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Pressure-Sealing Sleeves Protect Your Connection |
Application |
Corrosion-Protected Connections for Conduit Sections |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Rouge |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/4 in , 35 mm |
Longueur |
5,5 pouces , 139,7 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |