n° de catalogue : CPL11/2-GN
Description: PVC CTD COND CPLG 1-1/2IN STL GREEN
CUP: 704508036645
Coupleur de conduit à revêtement de PVC, 1-1/2 pouce (41 millimètres) de diamètre, longueur minimum du métal de 1,91 pouce (48,41 millimètres), longueur minimum totale incluant le manchon 5,75 pouces (146,05 millimètres), filetage cylindrique, manchons d’imperméabilisation à pression, filets et intérieur revêtus d’uréthane bleu, en acier galvanisé, vert
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Pressure-Sealing Sleeves Protect Your Connection |
Application |
Corrosion-Protected Connections for Conduit Sections |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Vert |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/2 in , 41 mm |
Longueur |
5.75 in , 146.05 mm |