n° de catalogue : CPL11/2-B
Description: PVC CTD COND CPLG 1-1/2IN STL LBLUE
CUP: 704508362225
PVC Coated Conduit Coupling, 1-1/2 Inch/41 Metric Coupling Size, 1.91 Inch/48.41 Millimeters Minimum Length of Metal, 5.75 Inch/146.05 Millimeters Total Minimum Length Including Sleeve, Straight Threads, Pressure Sealing Sleeves, Blue Urethane Coating on Interior and Threads, Galvanized Rigid Steel, Light Blue
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Pressure-Sealing Sleeves Protect Your Connection |
Application |
Corrosion-Protected Connections for Conduit Sections |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Bleu pâle |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/2 in , 41 mm |
Longueur |
5.75 in , 146.05 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |