text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CPL 1000 N

n° de catalogue : CPL1000N

Description:  BIMET COMP LUG 2HOLE ASCR 715-874

CUP: 783786347957

Cosse bimétallique à deux trous. Calibre 715,5-874,5 ACSR, 874,5-1000 aluminium toronné. Grosseur de boulon 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Aluminum Barrel Provides High Strength
  • Tin-Plated Copper Pad Provides High Conductivity and Corrosion Resistance
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Tin Plated Copper Pad, 1-3/4 inch Spacing, 9/16 inch Diameter Holes

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Pad Copper, Barrel Aluminum

Fini

Tin Plated Pad

Isolation

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

715.5 to 874.5 ACSR kcmil , 874.5 to 1000 AL kcmil

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici