Alternate Catalog No. : CPL 1000-58
n° de catalogue : CPL1000-58
Description: BI-METALLIC LUG FOR ALUM AND ACSR
CUP: 783786350544
Cosse bimétallique à deux trous. Calibre 715,5-874,5 ACSR, 874,5-1000 aluminium toronné. Grosseur de boulon 5/8 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Aluminum Barrel Provides High Strength
- Tin-Plated Copper Pad Provides High Conductivity and Corrosion Resistance
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Bimétallique |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Body Length 5.250 Inches x 1.594 inch diameter. Pad 1.700 inch x 1.500 inch wide |
Calibre de fils |
954 to 1000 kcmil , 795 (26/7) 954 (45/7) ACSR kcmil |