text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CPL1-R

Description:  PVC CTD COND CPLG 1IN RGD STL RED

CUP: 704508362201

PVC Coated Conduit Coupling, 1 Inch/27 Metric Coupling Size, 1.91 Inch/48.41 Millimeters Minimum Length of Metal, 4.94 Inch/139.70 Millimeters Total Minimum Length Including Sleeve, Straight Threads, Pressure Sealing Sleeves, Blue Urethane Coating on Interior and Threads, Galvanized Rigid Steel, Red
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Pressure-Sealing Sleeves Protect Your Connection

Application

Corrosion-Protected Connections for Conduit Sections

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur nominale

1 in , 27 mm

Longueur

4.94 in , 139.7 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici