n° de catalogue : CPC400
Description: COBRA 4 ACIER GALV.
CUP: 616013107164
- Heavy-duty 5/16 Inch hex bolt with multi-driver head, Robertson square, Phillips cross-recess and slot, provides a full range of installation options.
- Reconfigure wiring without complete disassembly. Remove cables easily without disturbing neighboring clamps.
- Parallel hook design keeps conduits and cable square with strut.
- Works with all depths of strut - 13/16 Inch to 3 1/4 Inch
Descripteurs
Catégorie |
Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides |
Caractéristiques spéciales |
One-piece, heavy-duty construction ready to install right out of the box, no need to break apart and reassemble, no screws or bolts to drop. |
Application |
Attaches a full range of EMT, Rigid conduit and cable to strut channels. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
électrogalvanisé brilliant |
Nombre de trous |
0 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Standard |
UL E160899 |
Dimensions
Diamètre maximum de serrage |
4.626 in |
Diamètre minimum de serrage |
4.126 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |