n° de catalogue : CPC20/50M
Description: 20MM SOLID PE CONDUIT 50M - BL
CUP: 5020963785870
Descripteurs
Catégorie |
Conduit non métallique flexible |
Application |
Ideal for Harness Applications Such as Engine, Body Section and Chassis. CPC is Resistant to Hydrocarbons, Greases, Fuels and Oils |
Spécifications
Rayon |
Static: 40 mm |
Flexibilité |
Very High |
Matériau |
Fire Resistant Co-Polyester |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV)EU200/53/EC |
Dimensions
Grosseur nominale |
NC20/NW17 |
Diamètre extérieur |
21.2 mm |
Diamètre intérieur |
16.1 mm |
Longueur |
50 m |