text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CPC16/50M

Description:  16MM SOLID PE CONDUIT 50M - BL

CUP: 5020963053320

Flame Retardant, Highly Flexible Conduit, NC Size 16/NW Size 13, Outside Diameter 16.0mm, Inside Diameter 11.0mm, Static Bend Radius 30mm, Very High UV Resistance and Fatigue Life, IP40 Rating, FR Co-Polyester, Reel Length 50 Meters, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit non métallique flexible

Application

Ideal for Harness Applications Such as Engine, Body Section and Chassis. CPC is Resistant to Hydrocarbons, Greases, Fuels and Oils

Spécifications

Rayon

Static: 30 mm

Flexibilité

Very High

Matériau

Fire Resistant Co-Polyester

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Standard

RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV)EU200/53/EC

Dimensions

Grosseur nominale

NC16/NW13

Diamètre extérieur

16.0 mm

Diamètre intérieur

11.0 mm

Longueur

50 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant