n° de catalogue : CPC150SS6
Description: COBRA 1-1/2 INOX 316
CUP: 616013107072
- Heavy-duty 5/16 Inch hex bolt with multi-driver head, Robertson square, Phillips cross-recess and slot, provides a full range of installation options.
- Reconfigure wiring without complete disassembly. Remove cables easily without disturbing neighboring clamps.
- Parallel hook design keeps conduits and cable square with strut.
- Works with all depths of strut - 13/16 Inch to 3 1/4 Inch
Descripteurs
Catégorie |
Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides |
Caractéristiques spéciales |
One-piece, heavy-duty construction ready to install right out of the box, no need to break apart and reassemble, no screws or bolts to drop. |
Application |
Attaches a full range of EMT, Rigid conduit and cable to strut channels. |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Nombre de trous |
1 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Standard |
UL E160899 |
Dimensions
Grosseur |
1-1/2 pouces |
Largeur |
1,5 pouces |
Diamètre maximum de serrage |
1.980 in |
Diamètre minimum de serrage |
1.690 in |
Épaisseur |
0.112 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |