text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CPC150

Description:  COBRA 1-1/2 ACIER GALV.

CUP: 616013107065

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Serre-câble monobloc pour câbles et tuyaux, conduit TME et rigide de taille nominale de 1-1/2 pouce, câble de diamètre extérieur de 1,69 à 1,98 pouce, en acier
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides

Caractéristiques spéciales

One-piece, heavy-duty construction ready to install right out of the box, no need to break apart and reassemble, no screws or bolts to drop.

Application

Attaches a full range of EMT, Rigid conduit and cable to strut channels.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv/Standard

Nombre de trous

1

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Standard

UL E160899

Dimensions

Grosseur

1-1/2 pouces

Largeur

1,5 pouces

Diamètre maximum de serrage

1.980 in

Diamètre minimum de serrage

1.690 in

Épaisseur

0.112 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici