text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CPC125SS6

Description:  COBRA 1-1/4 INOX 316

CUP: 616013107058

Serre-câble monobloc pour câbles et tuyaux, conduit TME et rigide de taille nominale de 1-1/4 pouce, câble de diamètre extérieur de 1,4 à 1,725 pouce, en acier inoxydable type 316
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Heavy-duty 5/16 Inch hex bolt with multi-driver head, Robertson square, Phillips cross-recess and slot, provides a full range of installation options.
  • Reconfigure wiring without complete disassembly. Remove cables easily without disturbing neighboring clamps.
  • Parallel hook design keeps conduits and cable square with strut.
  • Works with all depths of strut - 13/16 Inch to 3 1/4 Inch

Descripteurs

Catégorie

Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides

Caractéristiques spéciales

One-piece, heavy-duty construction ready to install right out of the box, no need to break apart and reassemble, no screws or bolts to drop.

Application

Attaches a full range of EMT, Rigid conduit and cable to strut channels.

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Nombre de trous

0

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Standard

UL E160899

Dimensions

Diamètre maximum de serrage

1.725 in

Diamètre minimum de serrage

1.400 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici