n° de catalogue : CPC125
Description: COBRA 1-1/4 ACIER GALV.
CUP: 616013107041
Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides |
Caractéristiques spéciales |
One-piece, heavy-duty construction ready to install right out of the box, no need to break apart and reassemble, no screws or bolts to drop. |
Application |
Attaches a full range of EMT, Rigid conduit and cable to strut channels. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
électrogalvanisé brilliant |
Nombre de trous |
0 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Standard |
UL E160899 |
Dimensions
Diamètre maximum de serrage |
1.725 in |
Diamètre minimum de serrage |
1.400 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |