text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CPC025SS6

Description:  SS316 BRIDE DE SERRAGE COBRA 1/4PO

CUP: 616013131374

Serre-câble monobloc pour câbles et tuyaux, conduit TME et rigide de taille nominale de 1/4 pouce, câble de diamètre extérieur de 0,312 à 0,6 pouce, en acier inoxydable type 316
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Standard

UL E160899

Dimensions

Grosseur

1/4 pouce

Diamètre maximum de serrage

0.600 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici