n° de catalogue : CPC025
Description: COBRA 1/4 ACIER GALV.
CUP: 616013119679
- Heavy-duty 5/16 in. hex bolt with multi-driver head, Robertson square, Phillips cross-recess and slot, provides a full range of installation options.
- Reconfigure wiring without complete disassembly. Remove cables easily without disturbing neighboring clamps.
- Parallel hook design keeps conduits and cable square with strut.
- Works with all depths of strut - 13/16 in. to 3 1/4 in.
Descripteurs
Catégorie |
Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides |
Caractéristiques spéciales |
Construction robuste d'une seule pièce, prête à être installée dès sa sortie de la boîte, pas besoin de la démonter et de la remonter, pas de vis ou de boulons à enlever. |
Application |
Permet de fixer une gamme complète de conduits et de câbles TEM et rigides sur les profilés. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
électrogalvanisé brilliant |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Standard |
UL E160899 |
Dimensions
Diamètre maximum de serrage |
0.600 po |
Diamètre minimum de serrage |
0.312 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |