text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CP8-TB

Description:  KOPR-SHIELD 8 OZ AVEC PINCEAU.

CUP: 786210806365

Kopr-Shield Cannette de 8 onces avec pinceau.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Unique, homogenized blend of pure, polished colloidal copper, rust and corrosion inhibitors.
  • Electrical and Mechanical Connections

Descripteurs

Catégorie

Composé obturateur électrique

Caractéristiques spéciales

Pâte colloïde homogène à particules de cuivre poli pur et d’inhibiteurs de rouille et de corrosion

Application

Connexions électriques et mécaniques

Spécifications

Contenant

Bouteille en plastique

Température d'utilisation

-50 Degrees F to 250 Degrees F

Matériau

Composé

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E57742
UL E57742

Dimensions

Grosseur

8 onces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

SDS

Cliquez ici

Dessin de vente

Cliquez ici