n° de catalogue : CP16
Description: KOPR-SHIELD 16 OZ AVEC PINCEAU.
CUP: 786210806372
Kopr-Shield Cannette de 16 onces avec pinceau.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Unique, homogenized blend of pure, polished colloidal copper, rust and corrosion inhibitors.
- Electrical and Mechanical Connections
Descripteurs
Catégorie |
Composé obturateur électrique |
Caractéristiques spéciales |
Pâte colloïde homogène à particules de cuivre poli pur et d’inhibiteurs de rouille et de corrosion |
Application |
Connexions électriques et mécaniques |
Spécifications
Contenant |
Bouteille en plastique |
Température d'utilisation |
-50 Degrees F to 250 Degrees F |
Matériau |
Composé |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E57742 |
Dimensions
Grosseur |
16 onces |