text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : COND5SA-G

Description:  CONDUIT OCAL-BLUE 5 PO-129 MM GRIS

CUP: 704508321123

Conduit rigide en aluminium à revêtement de PVC. Diamètre du conduit 5 pouces (129 millimètres). Couleur grise.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
  • A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
  • Color coded thread protectors on each end.
  • Blue urethane coating over Hot-Dip Galvanized threads.

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Color-Coded Thread Protectors

Application

Corrosion Protection for Electrical Systems

Spécifications

Matériau

Aluminium

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E46453, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

5 in , 129 mm

Diamètre extérieur

5.64 in , 143.30 mm

Diamètre intérieur

5.07 in , 128.90 mm

Longueur

9-1/12 ft , 3 m

Épaisseur du mur

0.29 in , 7.23 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici