text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : COND4SST

Description:  COND INOX 316 - 4PO AVEC CPLR

CUP: 786209993267

Conduit rigide en acier inoxydable 316, diamètre intérieur du conduit 4 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Exceeds requirements for wash down applications
  • Also available in Type 304 stainless steel
  • Each 10 foot length of conduit ships with one Type 316 stainless steel conduit coupling
  • Type 316 stainless steel couplings are sold separately
  • Type 316 stainless steel offers up to eight times the lifespan when compared to standard galvanized steel conduit in corrosive environments
  • Water and wastewater treatment
  • Food and beverage processing
  • Marine and coastal facilities
  • Pharmaceutical manufacturing
  • Pulp and paper processing
  • Corrosive environments
  • Meets stringent sanitary requirements

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Standard NPT Threads for Easy Installation

Application

Petrochemical Refining and Processing

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Dimensions

Grosseur nominale

4 po

Diamètre extérieur

4,5 po

Diamètre intérieur

4.026 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici