n° de catalogue : COND4-GN
Description: PVC CTD COND 4IN RGD STL GREEN
CUP: 704508028473
Conduit à revêtement de PVC, de 4 pouces (103 millimètres), diamètre extérieur avec PVC de 4,58 pouces (116,3 millimètres), épaisseur nominale de la paroi avec PVC de 0,27 pouce (6,73 millimètres), longueur sans coupleur de 9 pieds 10-1/4 pouces (3 mètres), en acier galvanisé par trempage à chaud, vert
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors |
Application |
Corrosion Protection for Electrical Systems |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Couleur |
Vert |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
cULus E46453, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
4 in , 103 mm |
Diamètre extérieur |
4.58 in , 116.30 mm |
Diamètre intérieur |
4.05 in , 12.90 mm |
Longueur |
9.85 ft , 3 m |
Épaisseur du mur |
0.27 in , 6.73 mm |