text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : COND4-G

Description:  OCAL COND RIGIDE 4 GRIS

CUP: 704508261108

Conduit à revêtement de PVC, de 4 pouces (103 millimètres), diamètre extérieur avec PVC de 4,58 pouces (116,3 millimètres), épaisseur nominale de la paroi avec PVC de 0,27 pouce (6,73 millimètres), longueur sans coupleur de 9 pieds 10-1/4 pouces (3 mètres), en acier galvanisé par trempage à chaud, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
  • A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
  • Color coded thread protectors on each end.
  • Blue urethane coating over Hot-Dip Galvanized threads.

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Color-Coded Thread Protectors

Application

Corrosion Protection for Electrical Systems

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

cULus E46453, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

4 in , 103 mm

Diamètre extérieur

4.58 in , 116.30 mm

Diamètre intérieur

4.05 in , 12.90 mm

Longueur

9.85 ft , 3 m

Épaisseur du mur

0.27 in , 6.73 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici