n° de catalogue : COND3SST
Description: COND INOX 316 - 3PO AVEC CPLR
CUP: 786209993250
Conduit rigide en acier inoxydable 316, diamètre intérieur du conduit 3 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Exceeds requirements for wash down applications
- Also available in Type 304 stainless steel
- Each 10 foot length of conduit ships with one Type 316 stainless steel conduit coupling
- Type 316 stainless steel couplings are sold separately
- Type 316 stainless steel offers up to eight times the lifespan when compared to standard galvanized steel conduit in corrosive environments
- Water and wastewater treatment
- Food and beverage processing
- Marine and coastal facilities
- Pharmaceutical manufacturing
- Pulp and paper processing
- Corrosive environments
- Meets stringent sanitary requirements
Descripteurs
|
Catégorie |
Conduit électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
Standard NPT Threads for Easy Installation |
|
Application |
Petrochemical Refining and Processing |
Spécifications
|
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
|
Couleur |
Métallique |
Classifications
|
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Dimensions
|
Grosseur nominale |
3 po |
|
Diamètre extérieur |
3,5 po |
|
Diamètre intérieur |
3.068 in |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |