text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : COND3SS

Description:  COND INOX 304 - 3PO AVEC CPLR

CUP: 786209993175

Conduit rigide en acier inoxydable 304, diamètre intérieur du conduit 3 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Exceeds requirements for wash down applications
  • Also available in marine grade-Type 316 stainless steel
  • Each 10 foot length of conduit ships with one Type 316 stainless steel conduit coupling
  • Type 316 stainless steel couplings are sold separately
  • Type 304 stainless steel offers up to five times the lifespan when compared to standard galvanized steel conduit in corrosive environments
  • Water and wastewater treatment
  • Food and beverage processing
  • Marine and coastal facilities
  • Pharmaceutical manufacturing
  • Pulp and paper processing
  • Corrosive environments
  • Meets stringent sanitary requirements

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Standard NPT Threads for Easy Installation

Application

Petrochemical Refining and Processing

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 304

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Dimensions

Grosseur nominale

3 po

Diamètre extérieur

3,5 po

Diamètre intérieur

3.068 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici