n° de catalogue : COND3SA-R
Description: PVC CTD COND 3IN ALUM RED
CUP: 704508331085
PVC Coated Conduit, Pipe Size 3 Inch/78 Metric, Outside Diameter with PVC 3.58 Inch/90.90 Millimeters, Nominal Wall Thickness with PVC .25 Inch/6.22 Millimeters, Length without Couplings 9 Feet 10-1/2 Inch /3.01 Meters, Aluminm, Red
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors |
Application |
Corrosion Protection for Electrical Systems |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Rouge |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E46453, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
3 in , 78 mm |
Diamètre extérieur |
3.58 in , 90.90 mm |
Diamètre intérieur |
3.09 in , 78.50 mm |
Longueur |
9.875 ft , 3.01 m |
Épaisseur du mur |
0.25 in , 6.22 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |