n° de catalogue : COND3SA-G
Description: CONDUIT OCAL-BLUE 3 PO - 91 MM GRIS
CUP: 704508321086
Conduit rigide en aluminium à revêtement de PVC. Diamètre du conduit 3 pouces (78 millimètres). Couleur grise.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
- A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
- Color coded thread protectors on each end.
- Blue urethane coating over Hot-Dip Galvanized threads.
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors |
Application |
Corrosion Protection for Electrical Systems |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E46453, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
3 in , 78 mm |
Diamètre extérieur |
3.58 in , 90.90 mm |
Diamètre intérieur |
3.09 in , 78.50 mm |
Longueur |
9.875 ft , 3.01 m |
Épaisseur du mur |
0.25 in , 6.22 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |