n° de catalogue : COND31/2-G
Description: OCAL COND RIGIDE 3-1/2 GRIS
CUP: 704508261092
Conduit rigide en acier à revêtement de PVC. Diamètre du conduit 3-1/2 pouces (91 millimètres). Couleur grise.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
- A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
- Color coded thread protectors on each end.
- Blue urethane coating over Hot-Dip Galvanized threads.
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors |
Application |
Corrosion Protection for Electrical Systems |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
cULus E46453, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 po |
Diamètre extérieur |
1.08 in , 103.60 mm |
Diamètre intérieur |
3.57 in , 90.70 mm |
Longueur |
9.85 ft , 3 m |
Épaisseur du mur |
0.26 in , 6.47 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |