n° de catalogue : COND3-W
Description: PVC CTD COND 3IN RGD STL WHITE
CUP: 704508281083
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors |
Application |
Corrosion Protection for Electrical Systems |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Couleur |
Blanc |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
cULus E46453, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
3 in , 78 mm |
Diamètre extérieur |
3.58 in , 90.90 mm |
Diamètre intérieur |
3.09 in , 78.50 mm |
Longueur |
9.875 ft , 3.01 m |
Épaisseur du mur |
0.25 in , 6.22 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |