text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : COND3-B

Description:  PVC CTD COND 3IN RGD STL LBLUE

CUP: 704508251086

Conduit à revêtement de PVC, de 3 pouces (78 millimètres), diamètre extérieur avec PVC de 3,58 pouces (90,9 millimètres), épaisseur nominale de la paroi avec PVC de 0,25 pouce (6,22 millimètres), longueur sans coupleur de 9 pieds 10-1/2 pouces (3,01 mètres), en acier galvanisé par trempage à chaud, bleu
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
  • A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
  • Color coded thread protectors on each end.
  • Blue urethane coating over Hot-Dip Galvanized threads.

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Color-Coded Thread Protectors

Application

Corrosion Protection for Electrical Systems

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Couleur

Bleu pâle

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

cULus E46453, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

3 in , 78 mm

Diamètre extérieur

3.58 in , 90.90 mm

Diamètre intérieur

3.09 in , 78.50 mm

Longueur

9.875 ft , 3.01 m

Épaisseur du mur

0.25 in , 6.22 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici