n° de catalogue : COND3/4SST
Description: COND INOX 316 - 3/4PO AVEC CPLR
CUP: 786209993205
Conduit rigide en acier inoxydable 316, diamètre intérieur du conduit 3/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Dépasse les exigences pour les applications de lavage sous pression
- Aussi disponible en acier inoxydable de type 304
- Chaque segment de 10 pi de conduit est livré avec un coupleur en acier inoxydable
- Des coupleurs en acier inoxydable de type 316 sont également vendus séparément
- L’acier de type 316 offre une durée de vie multipliée par huit comparé aux conduits en acier galvanisé standard dans les environnements corrosifs
- Traitement de l’eau et des eaux usées
- Transformation des aliments et des boissons
- Installations maritimes et côtières
- Installations pharmaceutiques
- Traitement des pâtes et papiers
- Autres applications dans des environnements corrosifs ou avec des exigences strictes en matière d’hygiène
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Filets NPT standards pour une installation facile |
Application |
Raffinerie/traitement de produits pétrochimiques |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
RACCORD IND T&B |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 po |
Diamètre extérieur |
1,05 po |
Diamètre intérieur |
0.824 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |